Flensplaten met doordrukgaten | Wandmontage kasten, AFK


Flensplaten met doordrukgaten | Wandmontage kasten, AFK
Het vereiste aantal gaten voor kabelingangen kan eenvoudig worden uitgebroken in deze stalen wartelplaat, voor het aanbrengen van de benodigde kabels.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Flensplaat met doordrukgaten volgens tabel.
- Materiaal: 1,4 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Dikte | 1.4mm |
Dikte | 18ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.