Flensplaatpakking, AG


Flensplaatpakking, AG
De polyethyleenpakking garandeert dat de beschermingsgraad van de behuizing wordt gehandhaafd, om de componenten en apparatuur te beschermen die aan de binnenkant ervan zijn geïnstalleerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor standaard flensplaatopening.
- Materiaal: 4 mm dik polyethyleen foam.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Hoogte | 0.16in |
Dikte | 0.16in |
Hoogte | 4mm |
Dikte | 4mm |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polyethyleenfoam |
Afwerking | Glad mat |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.