Uitlaatfilter, EFA


Uitlaatfilter, EFA
Dit verticale uitblaasfilter, EFA, met beschermingsgraad IP 54, is gemakkelijk te installeren dankzij de inklik-functie. Water en stof kunnen de behuizing niet binnendringen via het filter, waardoor onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Uitlaatfilter voor natuurlijke ventilatie of actieve ventilatie bij gebruik van EF ventilatoren. nVent HOFFMAN uitlaatfilters besparen u montagetijd dankzij het click-in systeem zonder schroeven. De scharnierende voorzijde is gemakkelijk te openen waardoor het vervangen van de filter wordt vereenvoudigd.
- Materiaal: Voorpaneel: spuitgegoten thermoplastic, zelfdovend, UL94VO.
- Temperatuurbereik: -40 °C tot +55 °C.
- Beschermingsklasse: IP 54 | TYPE 12.
- Afwerking: RAL 7035.
- Goedkeuringen: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Materiaal | Thermoplastisch |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.