Pons CCFx10/24


Pons CCFx10/24
Catalogusnr# CEAP610
CEAP-ponsgereedschappen voor CCF- en CEP-kabelinvoersystemen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Levering: Stempel, matrijs, trekas, borgmoer, kunststof behuizing.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Materiaal: 2 mm maximale dikte voor S 235 plaatstaal.
- Omschrijving: Door het CEAP-gereedschap voor het ponsen van plaatstaal te gebruiken, kan de gewenste breakout in slechts een paar minuten precies worden gemaakt zonder schilfers of splinters. De handige ingebouwde punt voor het markeren van perforaties kan worden gebruikt om de boorpunten duidelijk te markeren voor schroefbevestiging. Deze plaatstalen ponsen zijn compatibel met alle gangbare hydraulische pompen.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.