Kabelinvoerverdeler 4G


Kabelinvoerverdeler 4G
Catalogusnr# CCFD4
Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Met de inklikbare CCFD-inlays kan de afmeting van de frameopening worden aangepast op basis van de gebruikte doorvoertule. Een hoorbare klik bevestigt de juiste installatie. Deze flexibele kabelinvoerconfiguratie stelt u in staat te voldoen aan diverse vereisten voor kabels, leidingen, slangen, pneumatische en hydraulische leidingen.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 5 stuks
- Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.