EL LED-behuizingslamp
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EL LED-behuizingslamp
Een LED-lamp die speciaal is ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Een kortere montagetijd dankzij montage zonder gereedschap. Eenvoudige bedradingsdoorvoer op basis van een plug-and-play-systeem. 24V (DC)-model.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: LED-behuizingslamp, speciaal ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Snelle montage zonder gereedschap dankzij een systeem met vergrendelingshaak dat is ontworpen voor het 25 mm-gatenpatroon in behuizingen van nVent HOFFMAN. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.
- Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.
Specificaties
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Kleur | Zwart |
| Type lamp | LED |
| Lichte kleur | Neutraal wit |
| Materiaal | Plastic |
| Voltooien | Soepel |
| Bedrijfstemperatuur | −20 to 55°C |
| Bedrijfstemperatuur | −4 to 131°F |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.