Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

MAD Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Dubbele deurbehuizing, MAD

De reeks plaatstalen wandmontagebehuizingen met dubbele deur, MAD, is ideaal voor installatie in krappe ruimtes waar een enkele deur, wanneer geopend, te veel ruimte aan de voorkant van de behuizing zou innemen. De verdeling over twee deuren betekent tevens een toename van de laadcapaciteit. Met beschermingsgraad IP 55 zijn onderdelen goed beschermd binnen de behuizing, die daardoor geschikt is voor veel verschillende toepassingen.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Lichaamsdikte 1.5mm
Dikte van de deur 2mm
Dikte van de deur 14ga
Lichaamsdikte 16ga
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Voltooien Poedercoating
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.