Deurscharnieren 180 graden, DHN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Deurscharnieren 180 graden, DHN
Deze scharnieren maken het mogelijk om de deuren 180° te openen, zelfs wanneer de behuizingen zijn samengekoppeld, zodat het onderhoudspersoneel of ander personeel volledige toegang krijgt.
Details
Voordelen
Bronnen
Video
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Verstelbare deurscharnieren welke het mogelijk maken de deur tot 180° te openen. Bewerking is nodig.
- Materiaal: Gegoten legering.
- Afwerking: Blauwe structuur.
- Maximale belasting: 800 N (per kit).
- Verpakkingseenheid: 4 scharnieren met bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.