Diepte uitbreidingskit, UDE


Diepte uitbreidingskit, UDE
Het uitbreidingsframe maakt montage mogelijk van componenten die niet passen in de standaard diepte van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Verhoogt de standaard kastdiepte van 320 mm naar 640 mm. Zodra dit accessoire gebruikt wordt, kan het regendak niet gemonteerd worden gebruikt wordt kan het regendak niet gemonteerd worden. UDE behoudt de IP afdichting van de behuizing.
- Afwerking: RAL 7035.
- Levering: Twee zijwanden, één boven- en één bodempaneel, twee open achterpanelen. Inclusief bevestigingsmateriaal.
- Delivery: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Specificaties
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Polyester |
Kleurcode | RAL 7035 |
Afwerking | Glad |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.