Rug-aan-Rug-verbindingskit, CJDN


Rug-aan-Rug-verbindingskit, CJDN
De koppelset vergroot de diepte van de configuratie waardoor er meer inbouwdiepte mogelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor rug aan rug gekoppelde behuizingen.
- Materiaal: Afdekplaten: 2 mm plaatstaal. Beugels: 3 mm verzinkt staal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Beschermingsklasse: IP 55
- Verpakkingseenheid: 1 kit, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.