Kit voor diepteafstelling, UCD
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit voor diepteafstelling, UCD
Met deze bevestigingsbeugels van de montageplaat kan de montageplaat op de gewenste diepte worden aangebracht in de behuizing, voor een maximale flexibiliteit.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor diepte-aanpassing van de montageplaat en andere accessoires.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks en bevestingsmateriaal
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specificaties
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.