CS480 L-vormige buis
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
CS480 L-vormige buis
CS480 L-Shaped Tube is used with coupling sleeves and straight tubes to provide the desired system configuration.
Industrienormen
IEC 60529, IP66
Details
Bronnen
Kenmerken
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Specificaties
| Voltooien | Gepolijst |
| Materiaal | Roestvrij staal 304 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.