CrossBoard-aansluitmodule, WOCB


CrossBoard-aansluitmodule, WOCB
Veilige en handige aansluitmodule voor het CrossBoard-platform.
Industrienormen
UL
IEC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Aansluitmodule, 16 mm², 3-polig met geïntegreerde veerklemmen 1.5 - 16 mm². Inclusief afdekkap.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 63 A.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 2.9 W.
- Afmetingen: 22.5 × 160 × 115 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: IEC, UL.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.