Aansluitklemmenplaat, Connection Terminal Plate For Higher Currents


Aansluitklemmenplaat, Connection Terminal Plate For Higher Currents
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Aansluitklemplaat, 3-polig, met afdekkap.
- Voor busbars: 20, 25, 30 × 5, 10.
- Nominale spanning: 690 V.
- Breedte: 135.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: GL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.