Deur voor kabelcompartiment | Vloerstaande kasten, DPA


Deur voor kabelcompartiment | Vloerstaande kasten, DPA
De bekabelingsdeur verstrekt toegang tot de individuele kabelruimtecompartimenten, zodat een eenvoudige installatie en onderhoud ter plaatse mogelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Om een verticale kabelsectie af te sluiten. Wordt gebruikt in combinatie met CDV. Om de voorkant af te sluiten zijn DPC/DPCV boven- en onderpanelen nodig.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 44.
- Montagevoorschriften: Bestel ook CDH voor MC frames en CDHK voor MK frames.
- Verpakkingseenheid: 1 deur met scharnieren en voorzien van 3 mm dubbel baard espagnolette sluitsysteem.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.