Kabelwartel HD, CGHD


Kabelwartel HD, CGHD
Deze hygiënische kabelwartels voldoen aan de EHEDG-eisen en is zijn ontwikkeld voor behuizingen die moeten worden geïnstalleerd in de levensmiddelenindustrie. De bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gegarandeerd, zelfs wanneer de behuizing wordt gereinigd met water onder hoge druk en met een hoge temperatuur.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Kabelwartels met hygiënisch ontwerp. Staat bekend om uitstekende trekontlasting terwijl toch een hoge beschermingsgraad wordt geboden. Machinale bewerking vereist. Ontwerp volgens EHEDG-normen.
- Materiaal: AISI 303 Roesvast staal. Pakking van door de FDA goedgekeurde siliconenkit.
- Beschermingsklasse: IP 69.
- Verpakkingseenheid: 5 stuks, inclusief borgmoer.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.