Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Cable Entry System Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Aangesloten Kabelinvoer Vergrendeling, CCFL

De CCFL-vergrendelframes zijn als optie verkrijgbaar en zorgen ervoor dat de doorvoertules op hun plaats blijven en niet kunnen worden verwijderd of naar buiten gedrukt zonder gereedschap te gebruiken.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.