Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Cable Entry Gland Plate Connected Locking, CCFLO
Optional locking frames ensure that grommets cannot be pushed outwards without the use of tools.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
Details
Bronnen
Kenmerken
- Optional halogen-free and silicone locking elements
- Grommets cannot be pushed out without using tools
- Adds additional strain relief. Ensures UL-certification on CCFO cable entry
- Optional locking elements to be used on CCFO
- The locking elements ensures that the grommets cannot be pushed out without using tools
- CCFLO needs to be used together with CCFO to maintain UL-certification
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.