Aangesloten Kabelinvoertule, CCFG


Aangesloten Kabelinvoertule, CCFG
CCFG-doorvoertules worden gebruikt in combinatie met de CCFI- en CCFO-kabelinvoersystemen. De conische vorm van de doorvoertule maakt het gemakkelijk om de doorvoertule in te drukken. Het gegolfde profiel maakt het eenvoudig te installeren en zorgt voor een strakke pasvorm rond de afzonderlijke kabels
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Afwerking: Grijs
- Verpakkingseenheid: 10
- Omschrijving: Het CCFG-systeem is verkrijgbaar in twee maten: klein en groot. De conische vorm van de doorvoertules maakt het mogelijk ze gemakkelijk in te drukken en zorgt voor statische trekontlasting conform DIN en 62444. Voor montage worden ze van binnenuit in de openingen van de gemonteerde inlays gedrukt. De doorvoertules zijn verkrijgbaar in twee verschillende maten, afhankelijk van de diameter van de kabel. De CCFG wordt eerst rond de kabel geplaatst en vervolgens in de kabelwartel gestoken. Dankzij het gegolfde profiel is het niet nodig om de connector op de geassembleerde kabel te verwijderen.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Materiaal: TPE
- Large Grommets available with different hole sizes to match cable diameter
- Grommet is placed around cable and then inserted into cable gland
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.