Afdekking van blindplaat kabelinvoer, CEAB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Afdekking van blindplaat kabelinvoer, CEAB
Blinde opening kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF
Industrienormen
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Blinde openingen kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF. Gemonteerd over de opening met behulp van schroefbevestiging.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 10 stuks
- Beschermingsklasse: IP66
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.