Kabelklemmen, CAC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabelklemmen, CAC
De kabelklemmen zetten kabels vast op hun plaats, en nemen alle externe druk weg, waardoor schade aan de apparatuur wordt voorkomen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor de bevestiging van inkomende kabels op de trekontlastingsrails CAB en CABP. Houdt de kabel in positie en ondersteunt het gewicht.
- Materiaal: Verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 25 klemmen.
- Montagevoorschriften: Voeg CAB/CABP toe voor montage van CAC-kabelklemmen.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Afwerking | Verzinkt |
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.