Stroomrailadapter 32 A met kabels, WO60


Stroomrailadapter 32 A met kabels, WO60
Stroomrailadapters die zijn aangepast aan het ontwerp van de fabrikant.
Industrienormen
GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Stroomrailadapter, 32 A. Met kabels, 6 mm². Aangepast aan het ontwerp van de fabrikant van de onderbreker.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 32 A.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.6 W.
- Breedte: 45 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuk.
- Goedkeuringen: GL.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.