Stroomrailadapter 25 A met kabels, WO60


Stroomrailadapter 25 A met kabels, WO60
Stroomrailadapter met één montagerail, met vooraf aangebrachte kabels, 4 mm².
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Stroomrailadapter, 25 A. Met één verstelbare montagerail. Met kabels (4 mm²).
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 25 A.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 1.2 W.
- Polen: 3-polig.
- Afmetingen: 45 × 200 × 63 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.