Afdichtingsplaten voor DIN-sleuven | Stroomverdeling, TB13G


Afdichtingsplaten voor DIN-sleuven | Stroomverdeling, TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Afdichtingsplaat om de ongebruikte ruimte in de DIN-sleuven af te dekken. Kan per helft van een module worden verdeeld.
- Materiaal: Kunststof.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks afdichtingsplaten, 13 mod. Totale lengte 234 mm.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.