Wandgemonteerde aluminium behuizing met enkele deur, WAS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Wandgemonteerde aluminium behuizing met enkele deur, WAS
De serie plaatstalen wandmontagebehuizingen met één deur, WAS, met beschermingsgraad IP 66, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. De WAS-serie is ideaal voor gebruik in zones met blootstelling aan corrosie en ongunstige omgevingsomstandigheden.
Industrienormen
UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Materiaal: Aluminium AlMg3. Frame: 2 mm. Deur: 2,5 mm. Montageplaat: 2 mm verzinkt staal.
- Frame: Gevouwen en gelast. Vier M8 × 13 bouten voor bevestiging van bodemprofielen/montageplaat. Voor een eenvoudige montage is elke achterhoek van de behuizing voorzien van een lasermarkering om precies aan te geven waar gaten moeten worden geboord en AWS-wandmontagebeugels moeten worden bevestigd.
- Deur: Opliggend gemonteerd met opening van 130°. Verborgen verwijderbare scharnieren met borgpen. Links- of rechtsdraaiend. Gelaste M6-tapeinden in binnenzijde voor montage van MMDP-deurprofielen, zie levering. De afdichting wordt gegarandeerd door een polyurethaanpakking uit één stuk.
- Voldoet aan IP66 | IK 08
- Slot: op maat gemaakt 3mm-slot met dubbele baard van nVent HOFFMAN, 90° draaibaar met anti-trilmechanisme. Twee sloten voor behuizingen met een hoogte van 600 tot 800 mm. Driepunts-espagnoletsluiting voor behuizingen van 1000 mm en hoger. Andere binnenwerken zijn verkrijgbaar als accessoire.
- Montageplaat: De montageplaat is verticaal gemarkeerd op intervallen van 10 mm, zodat de apparatuur gemakkelijk horizontaal kan worden geplaatst. Aan de boven- en onderkant bevinden zich gaten voor kabelbevestiging. Bevestigd op M8-stiftlasbouten die op de achterkant van de behuizing zijn gelast. Alle zijden vanaf 800 mm worden versterkt door gevouwen randen. De positie van de montageplaat kan met het AMG-accessoire op iedere diepte worden ingesteld.
- Kabeltoegang: Standaard geen flensplaatopeningen om afdichting te maximaliseren.
- Aarding: M8x18 mm-aardingsbouten in behuizing en afdekking, M8-moeren, aardingsringen en aardingslabels.
- Levering: Behuizing met deur en montageplaat, kunststof 3 mm-sleutel met dubbele baard en montageaccessoires. Metalen sleutel, voor hoogtes van 1000 mm en hoger. Aardingsvoorzieningen.
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.