19-inch voedingseenheid, HPDS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
19-inch voedingseenheid, HPDS
Eenvoudig te monteren strip met meerdere stopcontacten voor situaties waarin externe apparatuur moet worden aangesloten. Voor 19 inch profielen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Met of zonder aan/uit schakelaar. Inclusief 2.0 m kabel met haakse stekker. Inclusief 19" beugels en montagekit. De 19" beugels kunnen 90° gedraaid worden. De contactdozen zijn 35° gedraaid. Vernikkelde aardingscontacten.
- Materiaal: Geanodiseerd geperst aluminium. Contactdozen van polyamide 6.6 RAL7035.
- Kabel met haakse stekker: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.
- Max. Belasting: 16A/3600W.
- Aarding: Dubbele aarding.
- Levering: 1 Complete contactdoosstrook met voedingskabel en montagebeugels.
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.