19" 1HE design opvulframe, TLCF


19" 1HE design opvulframe, TLCF
Deze stalen plaat bedekt de ruimte rondom de verlichting van de behuizing, TLC en TLCL, als deze wordt gemonteerd op 19 inch profielen. De plaat zorgt voor een verbetering van de esthetiek aan de voorkant van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Metalen design opvulframe toe te passen in combinatie met TLC/TLCL verlichting voor het opvullen van 1 HE in 19" racks.
- Afmetingen: 485 x 45 x 6 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
Specificaties
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.