Smart grid
Infrastruttura in rapida evoluzione per smart grid

L'opportunità:
L'elettrificazione sta trasformando i servizi di distribuzione di energia tradizionali con progressi nella produzione e distribuzione di energia, compresa la tecnologia rivoluzionaria con la mobilità elettrica per l'accumulo di energia della batteria per connettere in modo sicuro ed efficiente i prodotti elettrici.
Le stazioni di ricarica elettrica e i mezzi di trasporto alimentati elettricamente sono una scelta più affidabile, efficiente e facile mai vista sia per i consumatori che per le aziende. Tuttavia, investire nella mobilità elettrica significa trovare prodotti e soluzioni che siano scalabili, consentano di risparmiare spazio e permettano di essere operativi in poco tempo.
- Entro il 2030, oltre il 30% dei veicoli venduti avrà un motore elettrico*
*Deloitte Insights Electric Vehicles 2020
Potenza e protezione ottimizzate per il futuro dei servizi di distribuzione di energia
Soluzioni successive:
nVent vanta competenze collaudate nel fornire protezione elettrica per i servizi di distribuzione di energia in applicazioni critiche per produzione, sottostazioni e trasmissione di energia con un'ampia serie di soluzioni di messa a terra e collegamento, collegamenti elettrici e sistemi di protezione contro fulmini e sovratensioni.
L'esperienza di nVent nelle specifiche e nei requisiti di mobilità elettrica e stoccaggio di energia ci consente di risolvere le tue sfide specifiche. La nostra ampia gamma di prodotti a basso voltaggio garantisce una trasmissione e uno stoccaggio di energia sicuri ed efficienti. Attingendo alla nostra esperienza in fatto di messa a terra, collegamento e protezione da sovratensione, avrete la certezza che le vostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici e l'infrastruttura di alimentazione sono pronte a soddisfare le vostre esigenze di fornitura di potenza e protezione.