Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Soluzioni per costruzione e rinforzo in calcestruzzo | nVent LENTON

Costruzioni in calcestruzzo

Soluzioni di rinforzo in calcestruzzo per edifici e infrastrutture

La giunzione meccanica è diventata il metodo preferito per unire le armature grazie alla sua affidabilità. Consente inoltre flessibilità di progettazione, durata nel tempo e risparmio di tempo e costi dei materiali. Le soluzioni di rinforzo in calcestruzzo nVent LENTON offrono l'affidabilità necessaria per soddisfare le vostre esigenze specifiche e per aiutarvi a ottenere una maggiore efficienza.

Soluzioni industriali

Cast-in-Place Concrete.jpg image

Calcestruzzo gettato in opera

Il calcestruzzo gettato in opera garantisce la massima resistenza per muri e fondamenta. Migliorate e rinforzate le vostre strutture con le soluzioni di rinforzo nVent LENTON progettate per l'edilizia residenziale e commerciale.

Maggiori informazioni
Precast Concrete.jpeg image

Calcestruzzo prefabbricato

Il calcestruzzo prefabbricato fornisce la flessibilità necessaria per continuare a lavorare praticamente in qualsiasi ambiente o con qualunque condizione meteorologica, e le soluzioni nVent LENTON vi offrono la tranquillità di sapere che il risultato sarà solido e resistente nel tempo.

Maggiori informazioni

 

Applicazioni di costruzione in calcestruzzo

Quick Wedge Mechanical Splicing1.jpg image

Muri portanti

Le giunzioni meccaniche nVent LENTON riducono la congestione e sono ideali per il posizionamento rapido e semplice delle armature quando si utilizzano casseforme scorrevoli o rampicanti.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Form Saver Anchor.jpg image

Sistemi lastra-parete

I dispositivi per collegamento parete/lastra o parete/trave nVent LENTON Form Savers eliminano la necessità di perforare la cassaforma. Queste soluzioni sono indispensabili per l'uso di casseforme scorrevoli o rampicanti.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Mechanical Anchors.jpg image

Colonne e travi

nVent LENTON Terminator è ideale nelle applicazioni di ancoraggio delle armature per eliminare il tondino spiralato a uncino, ridurre la congestione e semplificare il posizionamento delle barre.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Position Transition Coupler.jpg image

Accoppiatori di transizione

Gli accoppiatori di transizione nVent LENTON sono progettati per unire barre di diametro diverso.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Taper-Threaded_2.jpg image

Ampliamenti futuri

Ideali per ampliamenti futuri, gli accoppiatori nVent LENTON includono dei tappi di plastica protettivi della filettatura che possono essere rimossi per esporre l'accoppiatore al momento della ripresa dei lavori.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Caso di studio CTRL

Scoprite come nVent LENTON ha accelerato il processo di palificazione nell'installazione ferroviaria in Regno Unito.

Scarica il caso di studio

Caso di studio sulla malta

Scoprite le prestazioni della malta nVent LENTON nelle applicazioni a basse temperature.

Scarica il caso di studio