Barre collettrici flessibili | nVent ERIFLEX
Ottimizzare la flessibilità di progettazione e assemblaggio dei pannelli elettrici
Le sezioni trasversali di nVent ERIFLEX Flexibar sono costituite da più strati sottili di rame elettrolitico, isolati con un composto autoestinguente ad alta resistenza in PVC o silicone. L'isolamento avanzato Flexibar offre un'opzione ancora più sicura, a bassa emissione di fumo, ignifuga e senza alogeni.
Queste barre collettrici flessibili possono essere curvate, piegate o attorcigliate. Offrono un raggio di curvatura molto ridotto per collegamenti di alimentazione più corti e compatti, un aspetto più estetico e una maggiore facilità di installazione.
Le soluzioni sono disponibili da 7 mm² fino a 1.200 mm² e da 125 A a 2.800 A. Sono l'ideale per i collegamenti tra:
- Impianto elettrico principale e apparecchiature di distribuzione
- Trasformatori e condotti di distribuzione
- Condotti di distribuzione e armadi elettrici
Vantaggi:
- Adattabilità e flessibilità, con spazio di installazione ridotto
- Facile da modellare, anche nelle dimensioni più grandi
- Non serve acquistare o installare capicorda
- Elimina i problemi di collegamento dovuti a vibrazioni o usura
- Riduzione del peso complessivo del sistema di pannelli
Le soluzioni nVent ERIFLEX sono progettate appositamente per i collegamenti a bassa tensione e di messa a terra utilizzati dagli OEM e dai costruttori di quadri elettrici.
Prodotti in primo piano
Risorse
Contattateci e scoprite dove acquistare i prodotti nVent ERIFLEX.

Come possiamo aiutarvi?
Ci piacerebbe trovare una soluzione per le vostre sfide.