Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Alimentazione a bassa tensione e collegamenti di messa a terra | nVent ERIFLEX

Alimentazione e collegamento di messa a terra a bassa tensione

Soluzioni affidabili per gli armadi

Realizzate per installazioni complesse ad alta potenza, le soluzioni nVent ERIFLEX migliorano l'affidabilità e la sicurezza, facendo risparmiare tempo, denaro, peso e spazio. Grazie a progetti innovativi, a OEM e alla produzione di quadri elettrici in una varietà di settori si possono ottenere una maggiore efficienza di installazione e prestazioni durature.

busbar_2.jpg image

Accessori per barre collettrici

Risparmio di peso, spazio, costi e tempi di installazione grazie a sistemi flessibili che garantiscono affidabilità duratura.

Maggiori informazioni
PCB Plain Copper Busbars.jpg image

Barre collettrici di rame

Un'alternativa a cavi multipli e grandi, le barre collettrici in rame ERIFLEX sono utilizzate per realizzare con facilità collegamenti di alimentazione e messa a terra robusti e affidabili.

Maggiori informazioni
DR Symmetric Profile.jpg image

Profili DIN

I profili nVent ERIFLEX DIN consentono un rapido assemblaggio di tutti i tipi di struttura per semplificare il lavoro e far risparmiare tempo agli appaltatori.

Maggiori informazioni
Blocks.jpg image

Distributori di potenza

Aumentate il numero di uscite con un solo ingresso utilizzando un cavo di collegamento, risparmiando spazio con un design compatto.

Maggiori informazioni
Flexibar, Tinned Copper.jpg image

Barre collettrici flessibili

- Possono essere piegate, ripiegate o attorcigliate con un raggio di curvatura molto ridotto per connessioni di alimentazione più brevi e compatte; effetto estetico migliorato e installazione più semplice.

Maggiori informazioni
Braided.jpg image

Trecce di alimentazione e shunt flessibili

Installazione rapida di conduttori intrecciati che non richiedono capicorda, tagli o spelature.

Maggiori informazioni
CPI Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel.jpg image

Trecce per messa a terra e collegamenti

Ideali per applicazioni che utilizzano tubi o serbatoi in acciaio inossidabile, inclusi l'industria alimentare e delle bevande, edile, dei trasporti, petrolifera e chimica.

Maggiori informazioni
Insulators.jpg image

Isolatori a bassa tensione

Utilizzate meno isolanti con prodotti di alta qualità tre volte più resistenti rispetto al minimo UL.

Maggiori informazioni

Scoprite di più sulle soluzioni di alimentazione a bassa tensione

Iniziate a risparmiare tempo, denaro, peso e spazio utilizzando le soluzioni nVent ERIFLEX.

Dove acquistare