nVent nominata finalista per i premi NACD Diversity, Equity e Inclusion del 2023
Siamo orgogliosi di comunicare che nVent è finalista dei premi NACD Diversity, Equity, and Inclusion (DE&I) per il 2023. I premi riconoscono i Consigli d'Amministrazione che sfruttano il potenziale offerto dal DE&I per migliorare la governance, creare valore a lungo termine e costruire ambienti di lavoro e consigli innovativi e inclusivi. nVent è uno dei quattro finalisti della categoria Società quotate: media capitalizzazione.
Per noi di nVent, la promozione di una cultura dell'inclusione e della diversità è una pietra miliare della nostra strategia ed è parte integrante della nostra organizzazione. Investiamo intenzionalmente nella nostra cultura perché riteniamo che i punti di vista diversi siano fondamentali per la nostra capacità di innovare per i nostri clienti e crescere. Diamo valore a tutte le dimensioni della diversità e lavoriamo duramente per assicurare che siano ascoltate, rispettate e rappresentate tutte le voci.
Il nostro Consiglio di Amministrazione si concentra sull'inclusione e sulla diversità in tutta l'organizzazione. Di recente abbiamo ricevuto un riconoscimento per l'inclusività e la diversità del Consiglio d'Amministrazione. Riconosciamo che i contributi e l'efficacia del Consiglio d'Amministrazione dipendono dal carattere e dalle capacità di ciascun singolo amministratore, nonché dai punti di forza collettivi. Gli amministratori vengono scelti al fine di offrire al Consiglio d'Amministrazione varietà in termini di esperienze e background.
L'NACD è l'organizzazione leader per i dirigenti aziendali che desiderano ampliare le conoscenze, espandere le proprie reti e massimizzare il loro potenziale.
Da oltre 40 anni, l'NACD aiuta i Consigli d'Amministrazione a migliorare le prestazioni e creare valore a lungo termine. La sua leadership di pensiero continua ad alzare gli standard di eccellenza e ad aumentare l'efficacia dei Consigli d'Amministrazione in migliaia di organizzazioni aderenti. Grazie ad approfondimenti, formazione e credenziali, con il supporto di una rete di oltre 23.000 membri, i Consigli d'Amministrazione possono prendere decisioni di alta qualità sulle questioni più urgenti e strategiche che si ritrovano ad affrontare al giorno d'oggi.
Siamo onorati di essere stati nominati finalisti per questo premio che riflette il nostro impegno verso l'inclusione e la diversità.