Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Stampa
Caregiver Image

Gli Employee Resource Group collaborano per produrre una serie dedicata ai caregiver

Negli ultimi quattro mesi, quattro Employee Resource Group (ERG) nVent hanno collaborato per produrre una serie in tre parti per parlare di assistenza familiare, fornire risorse e connettere i dipendenti nVent con i colleghi di tutto il mondo. Il programma era aperto a tutti i dipendenti nVent. Gli ERG che hanno collaborato per creare la serie sono stati ENCORE, ADAPT, Veterans e Connecting Cultures.

La serie sui caregiver comprendeva tre parti: Panoramica, formazione e risorse sull’assistenza familiare; Discussione di gruppo: esperienze di assistenza familiare; Prendersi cura di sé: gestire lo stress come caregiver. La dibattito ha dato l’occasione a cinque dipendenti nVent per condividere le loro esperienze di caregiver. Alcuni dei fattori inibitori per le persone con necessità di assistenza familiare sono l’assistenza per disabilità, cancro, morbo di Parkinson e interventi chirurgici che richiedono cure post-operatorie intensive. I partecipanti alle discussioni provenivano da Stati Uniti, Giappone e India e lavorano in vari segmenti di nVent.

Tutte e tre le parti della serie Caregiver hanno registrato una buona partecipazione da parte dei dipendenti nVent, soprattutto nella prima parte, con 400 partecipanti. I dipendenti si sono riuniti per condividere le loro esperienze, ascoltare e relazionarsi con gli altri in situazioni simili. Un obiettivo comune della serie era quello di dare coraggio e speranza agli altri nella loro attività di assistenza. Tra i punti chiave della serie Caregiver vi sono non dimenticare di prendersi cura di sé stessi mentre si assistono gli altri e non aver paura di chiedere aiuto o supporto ad amici e familiari.

"La serie Caregiver sta avvicinando tra loro molte persone che lavorano in nVent e sono impegnate in moltissime attività a casa e nelle comunità. Si tratta di una serie che riguarda diversi ERG per via del gran numero di persone che assistono genitori anziani, bambini con disabilità, familiari con problemi di salute mentale, e la lista continua. Apprezzo che nVent riconosca e supporti i caregiver e stia creando una comunità, in modo da poter aiutarci meglio l'uno con l'altro", ha affermato Katie Werner, Enterprise Sales Excellence Leader e Communications Leader dell’ERG ADAPT.

Al termine della serie, i rappresentanti delle Risorse Umane di nVent hanno condiviso le varie risorse e i benefit offerti da nVent a supporto dei caregiver. Una delle opportunità di maggiore impatto è il Programma di assistenza ai dipendenti (EAP) tramite il benefit globale ComPsych. Siamo orgogliosi e ringraziamo gli ERG per aver collaborato alla realizzazione di una serie sull’assistenza familiare per supportare i numerosi dipendenti che sono anche caregiver nella loro vita personale.