Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Elexant 5010i front Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Elexant 5010i Field Controller

nVent RAYCHEM Elexant 5010i is an advanced field-mountable electronic temperature controller providing local control and central monitoring capabilities, used for single phase circuits up to 25 A and suitable for hazardous areas. The Elexant 5010i-LIM is provided with an integrated digital intelligent safety temperature limiter (SIL 2 device).

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Altezza 4.72 in
Larghezza 8.66 in
Corrente nominale 25 A
Tensione nominale 100 – 250 V
Altezza 120 mm
Larghezza 220 mm
Impostazione della temperatura del controller 328 – 1292 °F
Impostazione della temperatura del controller −200 to 700 °C
Temperatura di esercizio −50 to 60 °C
Temperatura di esercizio −58 to 140 °F
Dati copiati
Risorse Video
nVent RAYCHEM Elexant 5010i heat trace controller

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing