Passerella portacavi - Percorso per cavi - Scala portacavi per rack | nVent HOFFMAN
Personalizza la gestione dei cavi e il loro percorso in base alle esigenze
Soluzioni di cablaggio personalizzate
La nostra gamma di componenti consente di configurare una passerella portacavi, in modo da instradare i cavi nello spazio inutilizzato, mantenendoli facilmente accessibili per la manutenzione.
Qualunque sia la configurazione, gestire i cavi non è un problema con nVent HOFFMAN! Scopri la nostra ampia gamma di portacavi con dimensioni e finiture diverse.
Passerelle portacavi
- Griglia portacavi in filo di acciaio ad alta resistenza.
- Classificata UL solo per l'utilizzo come conduttore di terra dell'apparecchiatura
- Finitura in acciaio pre-galvanizzato o verniciatura a polvere nera
- Dimensioni disponibili: 5, 10 o 15 cm (2, 4 o 6 pollici) di profondità e 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, 55 o 60 cm (4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22 o 24 pollici) di larghezza.
Rack per scala portacavi
- I sistemi di rack per scala permettono di instradare i cavi attraverso un percorso modulare
- Classificazione UL per la messa a terra e il carico delle apparecchiature
- Ampia scelta per la larghezza delle sezioni: 15, 30, 40, 45 o 60 cm (6, 12, 15, 18 o 24 pollici)
- Disponibili con finitura bianca, nera, grigia e placcata