Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Rack per esterni - Armadi per esterni | nVent SCHROFF

Rack e armadi per esterni

Rack per esterni: Proteggete le vostre applicazioni mission-critical, anche in condizioni difficili

I rack e gli armadi per esterni nVent SCHROFF proteggono i dispositivi elettronici sensibili negli ambienti esterni e ne garantiscono il funzionamento regolare e affidabile.

I nostri rack per esterni sono costruiti per resistere a tutto, dalla pioggia e dalla neve alla polvere e al sole caldo. Sono anche abbastanza solidi da resistere ad atti di vandalismo. Le apparecchiature elettroniche sensibili rimarranno sicure e continueranno a funzionare in modo affidabile grazie alla resistenza agli urti e alle vibrazioni e alla gestione termica efficiente degli armadi. I nostri armadi per esterni sono ampiamente utilizzati nelle telecomunicazioni, nella segnalazione, nel controllo del traffico e nelle applicazioni di test e misurazione.

Vantaggi e benefici

  • Funzionamento affidabile dell'applicazione per tutto il suo ciclo di vita
  • Il rack per esterni con robusta protezione termica riduce il costo totale di proprietà estendendo il ciclo di vita del prodotto
  • Protezione contro pioggia, neve, polvere e atti vandalici
  • Disponibile in struttura a parete singola, a parete doppia e modulare in alluminio
  • Le opzioni personalizzabili includono protezione IP, schermatura EMC, resistenza sismica e gestione del raffreddamento
  • Realizzati per durare nel tempo con un rivestimento a polvere resistente ai raggi UV per un'eccellente protezione contro la corrosione

Funzionalità di gestione termica

Gli armadi per esterni Unibody e Modular di SCHROFF offrono eccellenti capacità di gestione termica con:

  • Una struttura a doppia parete in alluminio dissipante il calore che blocca l’85% delle radiazioni solari
  • Convezione ad aria che favorisce il raffreddamento mantenendo il grado di protezione IP
  • Il raffreddamento a basso consumo protegge i sistemi e l'ambiente
  • Opzioni di raffreddamento aggiuntive per condizioni estreme, tra cui ventole, scambiatori di calore e condizionatori d'aria

Prodotti in primo piano

COMLINE: armadi per esterni a parete singola

UNIBODY - Soluzione a doppia parete per piccoli armadi per esterni

MODULARE - rivestimento a doppia parete per grandi armadi esterni

Configurate l'armadio per esterni

Combinate vari componenti standard per creare un armadio per esterni che soddisfi le vostre esigenze.

Configura ora!