Armadio elettronico - Rack da 19" | nVent SCHROFF
Affidabili, robusti e personalizzati in base alle vostre esigenze
Da rack da 19" ad armadi resistenti alla compatibilità elettromagnetica, fino ad arrivare ad armadi robusti a prova di terremoto: SCHROFF dispone dell'armadio elettrico che fa per voi. Configurate il vostro sistema online o chiedete ai nostri esperti!
Le nostre capacità
Noi di nVent sappiamo che ogni applicazione ha i propri requisiti specifici e disponiamo degli esperti, della tecnologia e delle capacità per fornire soluzioni personalizzate in grado di soddisfare le vostre esigenze. Offriamo piattaforme per armadi elettronici sia Varistar (telaio in acciaio) che Novastar (telaio in alluminio) che offrono una vasta gamma di configurazioni e opzioni di accessori.
Armadi elettrici per interni
Rack e armadi elettrici da 19"
Le soluzioni vanno da rack aperti da 19 pollici agli armadi elettrici a pavimento che possono essere configurati per proteggere le apparecchiature più sensibili da fattori ambientali esterni. nVent offre un prodotto progettato di alta qualità a prezzi competitivi e tempi di consegna brevi.

Armadi EMC
La piattaforma per armadi elettronici Varistar SCHROFF offre una soluzione innovativa per una schermatura EMC ad alta efficacia di 60 dB a 1 GHz e 40 dB a 3 GHz per garantire un funzionamento affidabile e ininterrotto delle apparecchiature elettroniche.

Armadi robusti
Il marchio SCHROFF degli armadi elettronici Varistar vanta una comprovata esperienza di prestazioni affidabili in caso di urti e vibrazioni estreme (armadio e rack antisismici). Varistar è la piattaforma ideale per armadi robusti che può essere personalizzata per soddisfare requisiti specifici di importanza critica.
Prodotti in primo piano
Dovete configurare l'armadio elettronico?
Combinate vari componenti standard per creare un rack da 19" che soddisfi le vostre esigenze.