Sistemi modulari per distribuzione dell'alimentazione, MSMSF
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistemi modulari per distribuzione dell'alimentazione, MSMSF
The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Due profilati verticali singoli, utilizzabili sia per coperture anteriori che per il montaggio di componenti. Una soluzione economica per i quadristi, che consente di ridurre i tempi di assemblaggio e di eseguire l'assemblaggio anche all'esterno della cassa. L'altezza utile per le coperture anteriori è, Altezza – 150 mm.
- Materiale: Acciaio da 2 mm.
- Finitura: RAL 7035.
- Quantità nell'imballaggio: 1 kit.
- The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
Specifiche
| Spessore | 0.08in |
| Spessore | 2mm |
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.