Pannelli frontali semplici per la distribuzione dell'alimentazione, MSMBP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pannelli frontali semplici per la distribuzione dell'alimentazione, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Video
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Pannelli anteriori ciechi per assemblaggi modulari. Presentano una piega sul lato superiore e inferiore per offrire una rigidità supplementare.
- Materiale: Acciaio da 1.25 mm.
- Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.
- Fornitura: 1 pezzo con materiale per il montaggio.
- Specifiche di montaggio: Da assemblare sul telaio del sistema modulare.
Specifiche
| Colore | Grigio chiaro |
| Materiale | Acciaio dolce |
| Fine | Verniciato a polvere |
| Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.