Testa della torcia
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Testa della torcia
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Testa della torcia in propano ad accensione automatica
 - Stringendo la manopola di controllo viene prodotta istantaneamente una fiamma; rilasciandola la fiamma si spegne
 - Nessuna regolazione della fiamma
 - La punta di accensione rimane fredda durante il normale utilizzo
 - Funziona appoggiato su un lato o in posizione capovolta
 - È in grado di resistere a venti di 60 MPH (96 km/h) senza allargarsi
 - Adatto per tutte le bombole di propano standard da 14,1 e 16,4 once (400 e 465 grammi)
 
Specifiche
Catalogo
Opuscolo

- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.