Riempimento rapido senza miscelazione nVent ERICO per il riempimento del terreno
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Riempimento rapido senza miscelazione nVent ERICO per il riempimento del terreno
nVent ERICO Quickfill è un backfill che migliora la messa a terra e riduce la resistenza a terra e consente installazioni convenienti. Quickfill è progettato per ridurre al minimo la polvere ed eliminare la miscelazione. È il materiale ideale da utilizzare in aree con scarsa conduttività come terreno roccioso, cime montuose e terreno sabbioso. Una volta installato, Quickfill è esente da manutenzione e non richiede carica periodica. I materiali per il miglioramento della messa a terra asciutta/arida sono più sensibili alla variabilità stagionale rispetto ai materiali a base di cemento.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
      
  
    
      
  
    
  
      
    
  
        
                                            Immagini applicazione
          
          
        
        
                                            Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Abbassa la resistenza del sistema a terra
- Composto a basso tenore di polvere
- Non è necessario installare o miscelare con l'acqua
- Installazione veloce (no miscelazione e non ci sono tempi di atessa per la polimerizzazione del composto)
- Può essere installato a temperature sotto lo zero
- Non si scioglie, decompone o percola nel tempo
- Resistente alla corrosione
- Contenuto di solfuro inferiore al 2% secondo lo standard IEC 62561-7
- Sacchi facili da maneggiare da 11,3 kg
- Per l’installazione è necessaria solo una persona
- Le misurazioni di resistenza possono essere rilevate immediatamente dopo l'installazione
- Conforme alla Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP - Procedura di lisciviazione tossica), metodo di test EPA 1311 della United States Environmental Protection Agency (EPA - Agenzia di protezione ambientale)
- Conforme EN 12457-2 in relazione alla procedura di lisciviazione dei rifiuti nel terreno, ENV 12506 ed ENV 13370
Specifiche
| Specifiche | ||
| Parametro | Valori | Metodo di prova | 
| Resistività | < 15 Ω-cm se miscelato con il 40% di acqua in rapporto al peso < 25 Ω-cm se testato a secco | 4-Metodo dell'elettrodo per ASTM G57-06 | 
| Contiene zolfo | < 2% | ISO 4689-3 | 
| Lisciviazione | < limite di segnalazione per tutte le sostanze | EN 12457-2 TCLP per EPA 1311 | 
| Densità | 993 kg/m3 | - | 
| Lunghezza della trincea o scavo stimato per sacchetto di Quickfill | |||
| Larghezza trincea | Spessore totale di Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m | 
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m | 
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m | 
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m | 
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m | 
| Sacchetti stimati di Quickfill per il riempimento attorno ai dispersori di terra | ||||||
| Diametro | Profondità | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 | 
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 | 
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 | 
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.