Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
      
        Cavo assemblato prefabbricato
L'assemblaggio sicuro di cavi a bassa tensione di esercizio di 24 V presenta un design semplice e una struttura robusta, per assicurare lunga vita e manutenzione minima. La caratteristica dell'autoregolazione consente al sistema di riscaldamento di variare la potenza di uscita in risposta alle variazioni della temperatura circostante e alle condizioni meteorologiche. Quando la temperatura aumenta il cavo autoregolante diminuisce automaticamente la propria potenza di uscita, offrendo una protezione dipendente dalla temperatura. I cavi autoregolanti conservano energia per fornire calore quando e dove è necessario, su tutta la lunghezza del circuito. Gli assemblaggi di cavi disponibili comprendono 12 m (39,4") di normale cavo elettrico collegato con cavo autoregolante nei nostri stabilimenti di produzione.
Caratteristiche
- Tecnologia di riscaldamento autoregolante di nVent RAYCHEM
 - Temperatura di esercizio con sicurezza di contatto
 - Prefabbricato e testato in fabbrica
 - Progettato per installazione nel canale di montaggio
 - Struttura robusta per resistere a condizioni ambientali
 
Specifiche
| Fine | Nichelato | 
Opuscolo
- Avvertimento
 - I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.