Saldatore completo T21 da cavo a gambo della rotaia, segnale


Saldatore completo T21 da cavo a gambo della rotaia, segnale
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Gruppo completo saldatore al gambo destro o sinistro per l’installazione dei circuiti dei binari e i collegamenti con ponticelli all’asse neutro per rotaie da 85 a 141 libbre
- Include lo strumento di pulizia dello stampo e l’accenditore a pietrina
Specifiche
Tipo di rotaia | Sezioni di rotaia a T da 85 lb a 141 lb |
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.