ZONEX, acciaio inox, cassetta di derivazione, EXE-SB


ZONEX, acciaio inox, cassetta di derivazione, EXE-SB
The stainless steel terminal box enclosure range, EXE, with ATEX and IECEx certifications, is available off the shelf in five different sizes that accommodate the majority of common applications. ZONEX enclosures deliver a robust solution for termination and junction enclosure applications in potentially hazardous locations, including petroleum and chemical processing, water treatment processing, pharmaceutical processing, and grain processing.; ZONEX enclosures are designed and certified to meet ATEX Directive 2014/34/EU as well as IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.
Standard industriali
cULus_UL Listed
ATEX
CE
DoC NEC Class 1 Div 2
IECEx
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- ATEX- and IECEx-certified enclosure
- Time and cost savings in the end-use investigation process of the final assembly
- Certification of final assembly is easier if enclosures are certified
- Body: M6 brass internal/external bonding provision; full-width welded wall-mounting brackets on top and bottom. Internal weld studs for panel or DIN rail mounting brackets
- Cover: One piece continuous seal polyurethane gasket, operating range -40 to +70 ºC; type 316L stainless steel cover screws; M6 inner grounding stud; optional silicone gasket with operating range -55 to +180 ºC
- Approvals: ATEX Directive 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31
- Delivery: Enclosure with cover, cover screws, mounting plate and mounting accessories
Specifiche
Spessore (T) | 0.1in |
Spessore (T) | 2.5mm |
Finitura | Spazzolato 320 |
Materiale | Acciaio inossidabile 316L |
Certificato dell'ente approvante
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.