Staffe di montaggio a parete HD, AWHD


Staffe di montaggio a parete HD, AWHD
Mounting brackets for hygienic wall fixing. Provides an space between the enclosure and the wall to facilitate cleaning operations. It includes the sealing washers to guarantee the IP rating. Machining required. Design according to EHEDG standards.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Descrizione: Staffe di montaggio per il fissaggio a parete igienico. Fornisce uno spazio tra il contenitore e la parete per agevolare le operazioni di pulizia. Includono le rondelle di tenuta per garantire il grado di protezione IP. Per l'uso su acciaio inox è richiesta una lavorazione aggiuntiva. Design conforme agli standard EHEDG.
- Materiale: Acciaio inox AISI 304. Guarnizione di tenuta in poliuretano espanso per tenuta secondo norma FDA.
- Quantità nell'imballaggio: 1 staffa con accessori per il montaggio.
Specifiche
Finitura | Spazzolato |
Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.