Supporti per barra di distribuzione a innesto verticale per la distribuzione dell'alimentazione, MSVH
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Supporti per barra di distribuzione a innesto verticale per la distribuzione dell'alimentazione, MSVH
These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments. Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports. Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB.
- Materiale: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
- Fornitura: 4 busbar support with mounting material.
- The supports should be mounted onto the plug-in system vertical profiles (MSSB)
- Plug-in busbars (MSBS), must be used in conjunction with these supports
- Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments
- Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports
- Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB
- Delivery: 4 busbar support with mounting material
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.