Moduli di ventilazione con termostato, UVT
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Moduli di ventilazione con termostato, UVT
Il modulo di ventilazione, montato su profili da 19", garantisce la circolazione dell'aria quando sono installati molti componenti e può essere fissato all'interno della cassa, esattamente dove richiesto.
Standard industriali
UL
CSA
VDE
TUV
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        Accessori 
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caratteristiche
- Descrizione: Soltanto 1 unità di ventilazione su ripiano , con comando per regolare la temperatura e il flusso d'aria all'interno dei rack. L'unità è composta da un comando per ventole e da 2 o 4 ventole all'interno di un'unità su ripiano. Il sensore elettronico può essere collegato dove la temperatura è maggiormente critica (punto caldo), in prossimità delle apparecchiature più costose, al fine di garantire una corretta temperatura e un flusso d'aria adeguato su di esse. La temperatura corrente è visualizzata sulla parte anteriore dell'unità dove è possibile vedere gli intervalli e i valori preimpostati. La presenza di un comando automatico permette al sistema di attivare la ventilazione soltanto quando la temperatura supera il valore preimpostato dall'operatore; di conseguenza, le apparecchiature si impolverano meno e il consumo di energia e il livello di rumorosità vengono ridotti. In altri termini, il sistema di ventilazione consente di risparmiare energia e prolunga, inoltre, la durata dei ventilatori che entrano in funzione soltanto quando è necessario. Completamente cablato e pronto per essere collegato.
- Voltaggio: 200-235 V.
- Frequenza corrente alternata: 50~60 Hz.
- Potenza della ventola: 22 Watt.
- Consumo di corrente: 0.28A / 0.56A.
- Circolazione dell'aria: 4.4 / 8.8 m³/min.
- Limiti di misurazione: -55 - +125ºC.
- Precisione di misurazione: +/-0,5ºC.
- Temperatura di esercizio: 0...+50ºC.
- Umidità relativa dell'aria (temp. +35C): 80%.
- Livello di rumore: 35 decibel.
- Durata: 30.000 ore.
- Approvazioni: UL, CSA, VDE, TUV.
- Interruttore: No.
- Termostato: Sì.
- Quantità nell'imballaggio: 1 unità include il cavo di alimentazione (1,5 m) con presa Shuko e cavo sensore (1,2 m). Versione con 4 ventilatori fornita con staffe di fissaggio in profondità.
Specifiche
| Colore | Nero | 
| Materiale | Acciaio dolce | 
| Fine | Verniciato a polvere | 
        Obbligatori
      
      - Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.