Copertura ventilata, CRB


Copertura ventilata, CRB
Questa piastra per tetto supporta il montaggio di quattro ventole, la cassa può quindi essere raffreddata in passaggi incrementali, a seconda del numero di ventole montate. Le spazzole montate sulle aperture per cavi consentono la facile installazione di cavi di diverso diametro.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: Per l’ingresso del cavo su 3 lati assieme alla ventilazione. Passaggio cavi con spazzole. Per montare piastre di chiusura DFC o per il montaggio interno di ventole DFN 01 (max. 4).
- Materiale: Piastra d’acciaio da 1,5 mm
- Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.
- Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con spazzole e accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Aggiungere ventilatori DFN o piastre di chiusura DFC
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Specifiche
Spessore | 0.06in |
Spessore | 1.5mm |
Colore | Grigio chiaro |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice colore | RAL 7035 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Obbligatori
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.