Piastre di fondo ventilate | Armadi, CVB


Piastre di fondo ventilate | Armadi, CVB
Le piastre di fondo ventilate consentono all'aria di fluire liberamente all'interno della cassa. Possono essere regolate facilmente per gli ingressi dei cavi.
Dettagli
Vantaggi
Risorse
Accessori
Caratteristiche
- Descrizione: È possibile l'utilizzo insieme allo zoccolo ventilato PV. Forata per una ventilazione del 33%.
- Materiale: Piastra in acciaio zincato da 1.5 mm.
- Quantità nell'imballaggio: 3 pezzi, 4 pezzi per D> 600 mm, con accessori di montaggio.
- Specifiche di montaggio: Utilizzo con lo zoccolo ventilato PV.
Specifiche
Spessore | 1.5mm |
Spessore | 16ga |
Finitura | Zincato |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.