Supporto barra di distribuzione universale, WO60
 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
        
        Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
       
        Supporto barra di distribuzione universale, WO60
Supporto barra di alimentazione per la creazione di un sistema sicuro e di facile utilizzo con 60 mm di distanza tra i sistemi delle barre di alimentazione.
Standard industriali
GL
DNV-GL
                                      Dettagli
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Vantaggi
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Risorse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Caratteristiche
- Descrizione: Supporto per barra di alimentazione universale a 3/4 poli con fori filettati interni, fornito senza copertura terminale.
- Tensione nominale: 690 V.
- Frequenza nominale: 50/60 Hz.
- Tensione di isolamento nominale Ui: 1000 V.
- Tensione di picco nominale Uimp: 8 kV.
- Approvazioni: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.